产品和工具
TI 中国大学计划为老师们在教学和科研活动中提供支持,助力教育者培养未来创新人才。
以下是适合大学课程和科研的教学工具和芯片推荐以及应用于电源、照明、滤波、时钟
和传感设计的在线工具WEBENCH。如有疑问请联系 chinauniv@ti.com
教学工具推荐

MSP-EXP430G2 LaunchPad
MSP-EXP430G2 LaunchPad 开发套件是适用于低功耗和低成本 MSP430G2553 MCU 的易用型微控制器开发板。它具有用于编程和调试的板载仿真功能,并采用 14/20 引脚 DIP 插座、板载按钮和 LED 以及 BoosterPack 插件模块引脚,这些引脚支持多种多样的模块以增加无线、显示等功能。

MSP-EXP430F5529LP LaunchPad
MSP-EXP430F5529LP是基于MSP430F5529 MCU的开发板。该板卡能帮助设计者快速使用新的F55xx MCU 进行学习和开发,板上集成 ez-FET,通过USB线连接 PC,即可实现供电和在线调试。
MSP-EXP430F5529LP LaunchPad 手册

MSP432P401R LaunchPad
MSP432P401R LaunchPad 是基于MSP432P401R的开发板。该MCU具有48MHz ARM Cortex M4F、95uA/MHz 工作功耗和 850nA RTC 操作、14 位 1MSPS 差动 SAR ADC 和 AES256 加速器。 该开发板具有板载仿真器,使用USB连接至电脑即可进行编程开发。

EK-TM4C123GXL LaunchPad
Tiva C 系列 TM4C123G LaunchPad 评估套件是TI 基于 ARM® Cortex™-M4F 的微控制器的低成本评估平台。是TI公司推出的一款32位基于ARM Cortex-M4的处理器,其主频80MHz,256kB Flash,32kB SRAM,具有USB Host、Device和OTG等功能。Tiva TM4C123 LaunchPad是基于该处理器的快速入门板卡,自带USB仿真器,通过USB线连接PC机即可进行开发。

LAUNCHXL-F28027F
F28027F LaunchPad 基于 Piccolo TMS320F28027F,该MCU具有 64KB 板载闪存、8 个 PWM 通道、eCAP、12 位 ADC、I2C、SPI、UART 及 InstaSPIN-FOC 位于片上只执行 ROM 存储器中等独有特性。该LaunchPad 包含许多板载硬件特性,例如,集成的隔离式 XDS100v2 JTAG 仿真器使编程和调试简单易行;采用 40 引脚,可以方便地连接 F28027 处理器的引脚;具有重置按钮和可编程按钮等。

LAUNCHXL-CC1310
CC1310是经济高效型、超低功耗无线MCU 中低于 1GHz 系列的首款器件。CC1310 器件在支持多个物理层和 RF 标准的平台中将灵活的超低功耗 RF 收发器和强大的 48MHz Cortex®-M3 微控制器相结合。专用无线控制器 (Cortex®-M0) 处理 ROM 或 RAM 中存储的低层 RF 协议命令,从而确保超低功耗和灵活度。CC1310 器件不会以牺牲 RF 性能为代价来实现低功耗;CC1310 器件具有出色的灵敏度和稳定性(可选择性和阻断)性能。它具有极低的有源 RF 和微控制器 (MCU) 电流消耗,除了灵活的低功耗模式外,可确保卓越的电池使用寿命,适用于由小型纽扣电池供电的远距离操作以及能源采集型 应用。

LAUNCHXL-CC2650
CC2650 器件是一款面向 Bluetooth Smart、 ZigBee和 6LoWPAN,以及 ZigBee RF4CE 远程控制 应用的无线 MCU。 此器件属于CC26xx 系列的经济高效型超低功耗2.4GHz RF 器件。它具有极低的有源 RF 和 MCU 电流以及低功耗模式流耗,可确保卓越的电池使用寿命,适合小型纽扣电池供电以及在能源采集型应用中 使用。CC2650 LaunchPad 套件采用 SimpleLink 超低功耗 CC26xx 系列器件,轻松实现 Bluetooth® Smart 与 LaunchPad 生态系统的连接。此 LaunchPad 套件可为 CC2650 无线 MCU 以及其余 CC26xx 产品系列(适用于 ZigBee®/6LoWPAN 的 CC2530以及适用于蓝牙智能的 CC2540)提供多协议支持。

CC3220S-LAUNCHXL
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220S LaunchPad™ 开发套件 (CC3220S-LAUNCHXL) 的亮点是 CC3220S,它是一款单芯片安全解决方案和无线微控制器 (MCU),它集成了用户应用专用的 ARM® cortex®-M4 MCU 以及运行 Wi-Fi 协议和互联网安全协议的网络处理器。CC3220S-LAUNCHXL 具有可实现完整开箱即用体验和快速开发的板载仿真功能和传感器。此板可以直接连接到 PC 以便与 Code Composer Studio™ Cloud集成开发环境 (IDE) 等开发工具配合使用。

BOOSTXL-SENSORS
BOOSTXL-SENSORS BoosterPack™ 插件模块是一种用于将数字传感器添加到 LaunchPad™ 开发套件设计中的简便方法。MCU LaunchPad 开发人员可以使用该 BoosterPack 模块,利用板载回转仪、加速计、磁力计以及压力、环境温度、湿度、环境光和红外温度传感器开始开发传感器应用。

LMH6882EVAL
LMH6882EVAL 是一款易于使用的全组装评估套件,适用于 LMH6882 可编程增益放大器。LMH6882EVAL 旨在使用单端测试设备进行高性能的测量。用户还可针对其他设备配置按需对 LMH6882EVAL 进行修改。该评估套件还提供并行和串行增益控制功能。

TPS65982-EVM
TPS65982-EVM 是一款完整的参考设计,适合 USB C 类和电力输送应用。允许用户开发多种功耗测评和 DisplayPort 之类的交替模式并对当前 USB C 类和电力输送系统进行调试。

BOOST-DRV8848
The BOOST-DRV8848 is 4-18V brushed DC motor drive stage based on the DRV8848 dual H-bridge motor driver. The design contains everything needed to drive single or dual brush DC motors, and supports a parallel mode for higher current needs. The BOOST-DRV8848 is ideal for those wishing to learn more about brushed DC motor drive stage design. This kit was designed to be compatible with all TI LaunchPads following the LaunchPad Pinout Standard, with primary software/firmware support being provided for the MSP-EXP430G2 LaunchPad with a MSP430G2553。