大学计划

产品和工具

TI 中国大学计划为老师们在教学和科研活动中提供支持,助力教育者培养未来创新人才。
以下是适合大学课程和科研的教学工具和芯片推荐以及应用于电源、照明、滤波、时钟
和传感设计的在线工具WEBENCH。如有疑问请联系 chinauniv@ti.com

教学工具| 芯片| WEBENCH® 设计工具

TI 芯片推荐

超低功率微控制器

16 位超低功耗微处理器,具有 128KB 闪存、8KB RAM、USB 接口、12 位 ADC、2 个 USCI。

放大器与线性

超低功耗运算放大器,广泛应用于无线和低功耗有线设备设备中。

低功耗的精密仪表放大器。具有超高的精度、小巧尺寸和低功耗特性,非常适合各类便携式 应用。

线性可变增益放大器,增益高,调节范围宽。

电源管理

3V 至 36V 输入电压、150mA输出电流、超低噪声、高 PSRR低压降线性稳压器。

75V 宽输入电压范围升降压转换器。

100V、N 通道 NexFET(TM) 功率 MOSFET。